품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
890-1781
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-1781_0999-0962.prj},{NB=890-1781},{BESTNR=890-1781},{BEZEICHNUNG=h-Verteiler, 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=4},{HOEHE=32.70},{BREITE=20.80},{TIEFE=63.50},{FARBE=grau},{GEWICHT=22.156},{BEMERKUNGEN=1 2 3 4},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-1781},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-1781}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-1781 - h-distribution connector, 4-pole, Cod. B, 1 input, 2 outputs, outputs on one side, 3 locking levers, for flying leads
Bill of material
890-1781
BESTNR
Item-No.
890-1781
890-1781
BEZEICHNUNG
Description
h-distribution connector, 16 A, gray
h-distribution connector, 16 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
32.70
mm
BREITE
Width
20.80
mm
TIEFE
Depth
63.50
mm
FARBE
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
22.156
22.156
g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3 4
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
890-254 - Plug, 4-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-244 - Socket, 4-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-253 - Plug, 3-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-243 - Socket, 3-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-245 - Socket, 5-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-744 - Snap-in socket, 4-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-754 - Snap-in plug, 4-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
890-755 - Snap-in plug, 5-pole, Cod. B
WAGO
14.07.2023
2001-1201 - 2-conductor through terminal block, 1.5 mm², suitable for Ex e ...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청