Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-3105/011-000 - Presa per circuiti stampati, angolato, 5 poli, Cod. I
Lista materiale
890-3105/011-000
BESTNR
Codice art.
890-3105/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
12.20 mm
BREITE
Larghezza
23.60 mm
TIEFE
Profondita
22.60 mm
FARBE
Colore
blu
GEWICHT
Peso
5.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde L - +
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD