Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-552 bis 2000-560 - Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder, anreihbar, für Brückerschlitze
Stückliste
2000-555
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
14 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
43.30 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
21.00 mm
FARBE
Farbe
grau
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen