Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-433 to 2002-440 - PUSH-IN TYPE JUMPER BARS NOMINAL CURRENT 25 A
Bill of material
2002-436
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
STROM
Current intensity
25 A
P
No. of poles
HOEHE
Height
18.90 mm
BREITE
Width
4.10 mm
TIEFE
Depth
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型