Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-511 - Modularer TOPJOB®S Steckverbinder 1-polig anreihbar
Stückliste
2002-511
BESTNR
Bestell-Nr.
2002-511
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
43.34 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
21.03 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.745 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen