Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2671 - Double-deck disconnect terminal block with pivoting knife disconnect
Lista de materiales
2002-2671
BESTNR
Código de Artículo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
56.40 mm
BREITE
Ancho
5.20 mm
TIEFE
Profundidad
93.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
14.545 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD