Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1391 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
Stückliste
2004-1391
BESTNR
Bestell-Nr.
AAU733
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
29.70 mm
BAE496
min. Dicke
1.00 mm
LAENGE
Länge
65.01 mm
BAA351
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
WERKSTOFF
Isolierwerkstoff
Polyamid
AAO663
GTIN
AAD931
Zolltarifnummer
85389000
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/de/p/2004-1391
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen