Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2016-402 to 2016-405 - PUSH-IN TYPE JUMPER BARS NOMINAL CURRENT 76 A
Bill of material
2016-403
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Current intensity
76 A
P
No. of poles
HOEHE
Height
18.90 mm
BREITE
Width
4.10 mm
TIEFE
Depth
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD