Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1402 hasta 2092-1412 - Plug with straight solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1406
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
19.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
14.40 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 2.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD