Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
704-5324 - Modulo interfaccia per cablaggio di sistema, Connettore a innesto secondo DIN 41651, Connettore maschio, 20 poli, Uscita relè a 16 canali, 1 contatto NA, Morsetti a due piani per circuiti stampati, con fusibile uscita, nel supporto di montaggio
Lista materiale
704-5324
BESTNR
Codice art.
704-5324
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
111.00 mm
TIEFE
Profondita
105.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
419.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD