Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2206-1661 - Morsetto di base per 2 conduttori, con pulsante, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2206-1662_HI
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
96.30 mm
BREITE
Larghezza
7.50 mm
TIEFE
Profondita
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
17.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD