Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2687-2142 - Alimentation, Eco 2, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 1,25 A, LED DC OK
Nomenclature
2687-2142
BESTNR
No de produit
2687-2142
BEZEICHNUNG
Désignation
Alimentation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
1.25 A
HOEHE
Hauteur
100.00 mm
BREITE
Largeur
25.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
160.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés