Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2789-1128 - Adaptador de fijación, espesor 1,5 mm, acero al carbono, para montaje sobre carril DIN 35, 28 mm
Lista de materiales
2789-1128
BESTNR
Item-No.
2789-1128
BEZEICHNUNG
Designación
Adaptador de fijación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
101.00 mm
BREITE
Ancho
28.00 mm
TIEFE
Profundidad
1.50 mm
GEWICHT
Peso
46.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-12-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-12-26
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD