피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSKVS 25 10065833
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskvs.prj},{NB=EMSKVS 25 10065833},{CNSORDERNO=10065833},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.166},{NDM=25.000},{TL1=129.000},{D11=17.200},{H1=0.100},{H2=3.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{H3=9.000},{H4=25.000},{H5=7.500},{D3=26.000},{R1=0.500},{H6=5.000},{D4=26.000},{H7=4.500},{H8=1.000},{D5=21.200},{R2=1.100},{N1=36.000},{MP=5.98},{TYP=EMSKVS 25},{D=M25x1.5},{TL=120.0 - 129.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Ja},{AAS487=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKVS - SPRINT cable glands with bend protection, EMSKVS, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKVS 25 10065833
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10065833
10065833
TYP
WISKA Type
EMSKVS 25
EMSKVS 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
120.0 - 129.0
120.0 - 129.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
32.0
32.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50
50
VPE
WEIGHT
Weight
0.166
0.166
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Accessories reductions brass - Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
EMSKVS-L - SPRINT cable glands with bend protection, EMSKVS-L, metric, long...
WISKA
18.12.2023
ESKVS - SPRINT cable glands with bend protection, ESKVS, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EMSKV (extension) - SPRINT Enlarging cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
ESKVS-L - SPRINT cable glands with bend protection, ESKVS-L, metric, long, ...
WISKA
18.12.2023
Accessories extentions brass - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
NMSKV - SPRINT cable glands, NMSKV, NPT, EN 62444
WISKA
18.12.2023
1415174 - G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청