Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA58_60 - Conveyor roller mount Card slot type Side tension type
Bill of material
KVA58-2040-Q10
CODE
Code
TYPE
Types of
Card slot, side tension
MAT1
GB material
MAT
Quite material
SUR
surface treatment
APP
Applicable to aluminum profile specifications
Q
L
110
T
30
W
40
R
15
S
75
E
20
F
50
A
12
B
25
B1
54
P1
20
P2
25
K
40
J
49
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9
Z
5.5
TT1
t1
6
ZZRC
zzrc
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей