RBT02-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbt01_11.prj},{NB=RBT02-D10},{CODE=RBT02},{TYPE=Slit Type},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{D=10},{DPOOL=10,12,15,16,20,25,30,35,40,50},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBT01_11 - Base support
Bill of material
RBT02-D10
CODE
Code
RBT02
RBT02
TYPE
Types of
Open type
MAT
Material
SS400
SS400
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ATTA
annex
TAC21
TAC21
ATTA1
annex
M4X14(1ge)
D
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
DTOL
D tolerance
+0.015/0
D2
50
mm
B
33
mm
L
35
mm
T
10
mm
D1
30
mm
F
35
mm
G
18
mm
BB
b
4.5
mm
C
29.0
mm
S
0.0
mm
H
9.0
mm
Y
5
mm
DD
d
4.5
mm
DD1
d1
8.0
mm
M
M4
HH
h
22
mm
FF
f
15
mm
EE
e
20
mm
W
2
mm
LINK
URL
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청