Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
REC41_43 - With fixed handle and pillar, fixed clamp and rotation transformation
Bill of material
REC41-D10
CODE
code
TYPE
type
Rotating type
MAT
material quality
SUR
Surface Treatment
D
mm
DD
d
8 mm
D1
25 mm
H1
9.0 mm
F
22.0 mm
P
17.9 mm
L
46.0 mm
S
13.0 mm
V
14 mm
W
14 mm
ATT
Attachment fixing handle
HAT06-M5-E mm
LINK
website link
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей