您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFP58-D2-P1-L2-B2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfp41_78.prj},{NB=YFP58-D2-P1-L2-B2},{CODE=YFP58},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=Polishing},{D=2},{P=1.00},{L=2},{B=2},{ZZRC=N/A},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFP41_78 - 小头球面定位销·标准型·P尺寸指定
明细表
YFP58-D2-P1-L2-B2
CODE
代码
YFP58
YFP58
TYPE
类型
P尺寸指定型·Dp6
P尺寸指定型·Dp6
SHA
形状
圆型
圆型
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HRD
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
SUR
表面处理
抛光
抛光
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
DTOL
D公差
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
C
0.3
0.3
mm
V
0.5
0.5
mm
W
0.0
0.0
mm
ZZRC
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
mm
LINK
网址
网站连接
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YFR41_71 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBL01_11 - 小头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNS01_21 - 免键直齿轮 · 模数1.0/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFR31_85 - 定位销 小头球面型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XZQ51 - 经济型 全不锈钢接头 直接头 外螺纹异径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XZL91_96 - 经济型·全不锈钢球阀
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFU41_66 - 小头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFQ61_79 - 定位销 标准型 P尺寸指定型 小球头面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFQ11_29 - 定位销 标准型 P尺寸指定型 小球头面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFR01_25 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFU01_31 - 小头球面定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFY01_14 - 大头/小头球面定位销·螺栓固定·环槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDP41_58 - 大头/小头锥角定位销·带肩标准型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求