Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YKD21_33 - 无肩型-止动螺丝固定-定位销
明细表
YKD23-D20-P22-B5-L10-V10
CODE
代码
TYPE
类型
无肩型-止动螺丝固定
SHA
形状
MAT1
材质(国标)
GCr15 mm
MAT
材质(相当)
SUJ2
HRD
硬度
淬火硬度50-55HRC
SUR
表面处理
D
D g6
DTOL
D公差
mm
P
最小单位0.1
mm
输入参数值: P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
PTOL
p公差
0/-0.01 mm
B
最小单位0.1
mm
输入参数值: B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
L
最小单位1
mm
输入参数值: L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
V
mm
DD
d
mm
R
mm
W
mm
M
止动螺丝选择
HCTC
追加工TC
TC
mm
ZZKC
追加工KC
LINK
网址
网站连接
T
最小单位0.1
2.000 mm
S
15.000 mm
EE1
e1
4.471 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型