Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLW21_22 - Reference block with locating pass
Bill of material
YLW21-L25-A2
CODE
Code
TYPE
Types of
Pass with positioning
MAT1
National standard material
9CrWMn
MAT2
Material
SKS3
HRD
hardness
SUR
surface treatment
L
mm
A
mm
V
20 mm
B
2 mm
J
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей