您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YPC36-D10-P11
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypc01_76.prj},{NB=YPC36-D10-P11},{CODE=YPC36},{TYPE=A-B},{SHA=B},{MAT=MC Nylon(Blue)},{USE=-40-120C},{D=10},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=11},{PPOOL=[11.00:15.00/0.01]},{PTOL=0/-0.05},{L=15},{LTOL=+0.3/0},{B=10},{BTOL=+0.3/0},{C=2.0},{MM=4.0},{V1=1},{V2=8},{M=5},{ZZHS=N/A},{ZZHSPOOL='N/A','N/A','HS','HS'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YPC01_76 - 树脂大头定位销·标准型·P尺寸指定
明细表
YPC36-D10-P11
CODE
代码
YPC36
YPC36
TYPE
类型
P尺寸指定型·标准型
SHA
形状
平头圆型
平头圆型
MAT
材质
MC尼龙(蓝色)
MC尼龙(蓝色)
USE
使用环境温度
-40-120C
-40-120C
°C
D
10
10
mm
DTOL
D公差
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
P
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
L
15
15
mm
B
平头圆型
10
10
mm
C
2.0
2.0
mm
MM
m
4.0
4.0
mm
V1
1
1
mm
V2
8
8
mm
M
5
5
mm
ZZHS
增加螺纹套
N/A(不做加工)
HS(增加螺纹套)
N/A(不做加工)
HS(增加螺纹套)
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YPH01_76 - 树脂大头定位销·内螺纹型·P.L.B指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPG01_76 - 树脂大头定位销·标准型·P.L.B指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPD01_76 - 树脂大头定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OGK01_02 - 带法兰无油衬套·内置铜合金村套·微型·螺孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPJ01_32 - 定位销-L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAC71_76 - 止动销·螺纹型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAF01_13 - 调整螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAC01_06 - 止动销·压入型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAD01_06 - 止动销·球面型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-PAW51 - 锁紧螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPM01_11 - 定位销-树脂小头型·P、L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAC51_56 - 止动销·螺纹型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPV01_66 - 电路板用定位销·大头球面型/小头球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAD31_36 - 止动销·球面型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求