TAD01-M2.5-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tad01.prj},{NB=TAD01-M2.5-L4},{CODE=TAD01},{TYPE=Standard type,Complete teeth},{LW=coarse teeth},{MAT1=0Cr17Ni12Mo2},{MAT2=SUS316},{DJ=12.9},{M=2.5},{L=4},{V=Complete teeth},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAD01 - 内六角圆柱头螺钉/全牙/半牙.粗牙/标准型
明细表
TAD01-M2.5-L4
CODE
代码
TAD01
TYPE
类型
标准型,全牙
LW
螺纹
粗牙
MAT1
国标材质
0Cr17Ni12Mo2
MAT2
相当材质
SUS316
DJ
强度等级
12.9
M
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
mm
L
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
V
全牙
mm
P
螺距
0.45
mm
D
4.68
mm
K
2.5
mm
S
2.0
mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求