Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU07 - Hexagon socket countersunk head screws
Bill of material
TAU07-M3-L5
CODE
code
TAU07
TYPE
type
Hexagon socket countersunk head screws
LW
Thread
Full tooth
MAT1
National standard material
alloy steel
MAT2
Quite material
alloy steel
SUR
Surface treatment
Trivalent zinc
QDDJ
strength level
10.9
AS
Applicable standards
DIN 7991-1986
M
mm
L
mm
P
P Pitch
0.50 mm
D
6.0 mm
K
1.7 mm
S
2.0 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés