Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU30_38 - Countersunk head/PAN head/cylindrical head screws with plum groove
Bill of material
TAU33-M3-L3
CODE
code
TYPE
type
THREAD
Thread
Thick teeth
MAT1
Standard material
MAT2
Quite material
HARDNESS
Hardness
SURFACE
Surface treatment
SG
Strength Grade
M
L
P
Pitch
NPT
No. Plum Trough
A
D
D (max)
K
K (max)
HH
h (max)
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей