Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAY36 - Hexagon socket plug
Bill of material
TAY36-M10
CODE
code
TAY36
TYPE
type
Hexagon socket plug
MAT
Material
ML40Cr
SUR
Surface treatment
black
M
mm
P
P Pitch
1.5 mm
HI
h min
6.0 mm
HA
h max
6.5 mm
S
5 mm
L
10 mm
LINK
website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD