Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBJ50 - PT type welding stud
Bill of material
TBJ50-M3-L6
CODE
code
TBJ50
TYPE
type
PT type welding stud
THR
thread
Coarse tooth
MAT1
national standard material
0Cr18Ni9
MAT2
Equivalent material
SUS304
SUR
surface preparation
-
APP
Applicable standards
GB/T 902.3(PT)-2008
M
mm
L
mm
P
0.5 mm
D
4.5 mm
DD
d
0.60 mm
T
tt
0.55 mm
K
k
1.4 mm
AA
a
1.5 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD