Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLR27 - origin indicator ring
Bill of material
BLR27-D30
CODE
Code
BLR27
TYPE
type
origin indicator ring
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Hard chrome plated plow treatment
D
mm
DD
d
12.5 mm
T
6 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
HH
h
4 mm
G
21 mm
WEI
reference weight
24 g
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD