Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMF01_21 - Magnet with base and bolt fixed type
Bill of material
BMF02-A8
CODE
Code
TYPE
Types of
CTZMAT
Magnet holder (material)
SS4000
CTZSUR
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
CTMAT
Magnet (material)
CTSUR
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
NRWD
Heat resistant temperature
CJB
Magnetic pole (surface)
CJF
Magnetic pole (reverse surface)
A
mm
T
4.000 mm
H
3.200 mm
DD1
d1
6.400 mm
DD2
d2
5.500 mm
DD3
d3
3.000 mm
TT
t
0.600 mm
B
15.000 mm
P
8.000 mm
N
Attraction N (kgf)
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
1300~3800
FJ
Accessories (stainless steel hexagon socket countersunk head screws)
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen