Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK21_51 - Magnet with base, cover type / internal thread adjusting type
Bill of material
BMK21-D8
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
Magnet holder (material)
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
Electroless nickel plating
MAT2
Magnet (material)
Neodymium magnet
SUR2
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
WD
Heat resistant temperature
80℃
CJ
Surface magnetic pole
N
D
mm
L
6.000 mm
L1
D1
mm
D2
mm
D3
T
mm
HH
mm
W
M
d
3.000 mm
N
Attraction N (kgf)
G
Surface flux Gaussian (G)
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen