Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK55 - Flange for high load nitrogen spring, foot mounting/base mounting/body mounting, standard
Bill of material
FHK55-32
CODE
code
FHK55
TYPE
type
Main body installation · step shape
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Blacken
SPE
Specifications
D
32.1 mm
B
18.0 mm
C
22.0 mm
H
22.5 mm
L
90 mm
L1
9.0 mm
L2
72 mm
DD
d
8.5 mm
T
20 mm
HH
h
15 mm
MOD
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK01-170
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model