您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHL52-A-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl52_asmtab.prj},{NB=FHL52-A-60},{CODE=FHL52},{TYPE=fanzuoyongli},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=Q235},{SUR1=kaoqi},{SUR2=Hard chrome plating},{SUR3=chrome},{QT=N2},{WD=-20℃-60℃},{QDXS=A},{QDXSPOOL='A','B'},{XC=60},{ZDCD1=80},{ZDCD2=126},{LMAX=155},{ZL=61},{PPATH=fhl52/assem/fhl52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHL52 - 氮气弹簧·反作用力选择型
明细表
FHL52-A-60
CODE
型号
FHL52
TYPE
类型
反作用力选择型
MAT1
气缸 材质
STKM11A
MAT2
活塞杆 材质
S20C
MAT3
前端材质
Q235
SUR1
气缸 表面处理
烤漆(黑色亚光)
SUR2
活塞杆 表面处理
镀硬铬
SUR3
前端表面处理
镀铬
QT
使用气体
N2
WD
使用温度
-20℃~60℃
QDXS
前端形式
A
B
A
B
XC
行程
60
60
ZDCD1
氮气反作用力(20℃) 最大长度-10mm时(kgf)
80
80
ZDCD2
氮气反作用力(20℃) 最大长度-()mm时(kgf)
126
LMAX
最大长度 Lmax
155
155
ZL
重量(g)(参考)
61
61
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求