Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFSB - Mounting bracket for constant load spring
Bill of material
YFSB-1
CODE
code
YFSB
TYPE
type
Mounting bracket for constant load spring
MAT
Main Body Material
SUS301
MAT1
Guide shaft material
SUS301
GG
Specifications
N
TT
t
1.50 mm
H
45 mm
W
22.5 mm
D
5 mm
DD
d
4.5 mm
P
12.5 mm
U
35 mm
L
68.5 mm
L1
24.5 mm
L2
20.5 mm
ANNEX
Shaft ring
TAS02-5
MODEL
Suitable for constant force load spring models
YFS-N1/2
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen