YFWF-D5-L15-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yfwf.prj},{NB=YFWF-D5-L15-A},{CODE=YFWF},{TYPE=Outer diameter reference type/L size specified type},{MAT=SWP-A},{SUR=Blackening},{AD=F=Lx50%},{D=5},{L=15},{LTS=A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFWF - 压缩弹簧 L尺寸指定型 外径基准型
明细表
YFWF-D5-L15-A
CODE
代码
YFWF
TYPE
类型
外径基准型/L尺寸指定型
MAT
材质
SWP-A
SUR
表面处理
发黑
AD
允许位移量
F=Lx50%
D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
mm
DTOL
D尺寸公差
±0.3
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L尺寸公差
±1
LTS
负载类型选择
A
B
A
B
ML
最大负载
5.2
N
DD
d
0.5
mm
P
P(参考)
1.5
mm
LINK
网址链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求