카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUED - Battery spring for positive electrode
Bill of material
YUED-01
CODE
code
YUED
TYPE
type
For positive electrode
MAT
GB material
Nickel plated wire
MAT1
Quite material
SWIC-F
SPE
specification
DD
Wire diameter d
0.50
D1
7.0
D2
3.0
NUM
Number of positive turns
4
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드