Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUY - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
E-YUV-D3-L5
CODE
model
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
0Cr18Ni9
MAT
Material
SUS304-WPB
DI
Allowable displacement
CO
Spring constant tolerance
±10%
D
mm
L
DD
d wire diameter
mm
SL1
Compression length
F
F max
N
Allowable load Nmax
THCS
Spring constant NN/mm
0.05
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés