Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHD71 - Floating joint
Bill of material
WHD71-M5-0.8
CODE
code
WHD71
TYPE
Type
External thread type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
HRD
hardness
43-48HRC
M
mm
PIT
Pitch
mm
L
mm
D
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.15 mm
T
mm
E
mm
V
mm
S
mm
EE
e
mm
R
mm
D1
mm
D1TOL
D1 tolerance
+0.15/0 mm
LL
l
mm
LLTOL
L tolerance
+0.05/0 mm
B
mm
T1
mm
A
mm
F
mm
F1
mm
P
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
HH1
h1
mm
L1
mm
LINK
website
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей