OFF01-d8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/off01_03.prj},{NB=OFF01-d8},{CODE=OFF01},{TYPE1=Press-in type},{TYPE2=Straight column type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=A5056},{HAR=58HRC~},{DD=8},{L=24},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFF01_03 - 卸料板导套 钢球衬套一体型
明细表
OFF01-d8
CODE
代码
OFF01
OFF01
TYPE1
类型1
压入型
压入型
TYPE2
类型2
直柱型
直柱型
MAT1
导套国标材质
GCr15
MAT2
导套相当材质
SUJ2
MAT3
保持器材质
A5056
HAR
硬度
58HRC~
DD
d
8
10
13
16
20
25
8
10
13
16
20
25
mm
L
24
24
mm
D
16
mm
NN5
n5
+0.020/+0.012
+0.020/+0.012
mm
HH4
h4
0
0
mm
S
7.80
7.80
mm
STR
最大行程
15.6
15.6
mm
N
5
NN
n
55
55
STE
钢球直径
1.588(1/16')
1.588(1/16')
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LML01_22 - 带法兰型直线轴承·引导式·双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY02_04 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 15系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFF51_53 - For the guide sleeve of the discharge plate and the steel ball l...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFB01_04 - 超精密型卸料板导柱 肩型/直杆型/直杆型带导入部/装卸型超精密型卸料板导柱 肩型/直杆型/直杆型带导入部/装卸型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFQ01_04 - 钢球衬套·高刚性/标准型·卸料板导柱用/模架用导柱用/独立导柱用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFC01_42 - 精密型卸料板导套·胶粘型/紧配型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFC21_32 - 精密型卸料板导套·胶粘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFA01_03 - Precision discharge plate guide pillar shoulder type/straight ro...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求