Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT11 - Steel ball guide sleeve LOCTITE adhesive type for lower mold base
Bill of material
OFT11-20-L50
CODE
OFT11
TYPE
type
LOCTITEAdhesive type
MAT1
National standard material for guide sleeve
GCr15
MAT2
Guide sleeve of equivalent material
SUJ2
MAT3
Retaining ring material
spring steel
HAR
Guide sleeve hardness
58HRC~
HAR1
Retainer hardness
44~52HRC~
APP1
Applicable guide pillar diameter
APP2
Applicable guide pillar diameter tolerance
+0.020/+0.015
L
mm
DD
d
26 mm
DD1
d1
21.4 mm
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
L1
4.0 mm
N
1.35 mm
R
2.5 mm
D
37 mm
HH4
h4
0/-0.007 mm
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen