OFY51-d3-L3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofy51_61.prj},{NB=OFY51-d3-L3},{CODE=OFY51},{TYPE=Straight column type},{MAT=Polyacetal resin / lubricant and special filler},{NRWD=-200~200℃},{DD=3},{L=3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFY51_61 - 无油衬套-直柱型/肩型
明细表
OFY51-d3-L3
CODE
代码
OFY51
OFY51
TYPE
类型
直柱型
直柱型
MAT
材质
聚缩醛树脂/含润滑剂与特殊填充剂
NRWD
耐热温度
-200~200℃
DD
d
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
mm
DDTOL
d 公差
+0.179/+0.129
mm
L
3
5
3
5
mm
D
6
mm
DTOL
D公差
+0.090/+0.040
mm
YRHNJGC
压入后内径公差
+0.120/+0.070
mm
H
9
mm
T
1.5
mm
C
0.3
mm
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求