카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICP31_46 - Limiting block for linear guide (single piece/component) Right angle type
Bill of material
ICP36-15B
CODE
code
TYPE
type
LH
Limit hole
THR
Thread
MAT
The main material
S45C
SUR
Body surface treatment
BSC
Bolt/screw code
ARS
Applicable rail specifications
W
32 mm
H
mm
A
16 mm
B
18 mm
E
12 mm
F
8 mm
T
25 mm
M
mm
K
mm
M1
M5 mm
L
mm
L1
mm
H1
mm
SR
mm
D1
mm
ARW
Applicable rail width series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드