Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF05 - Screw bearing assembly, integrated transmission seat, long type
Bill of material
LEF05-d15-F57-h28
CODE
Code
LEF05
TYPE
Type
Integrated transmission seat, long type
MAT
1 material
cast iron
MAT1
3,4,6 material
S45C
SUR
1,3,4,6 Sur
Blackening
DD
d
15 mm
F
mm
HH
h
28 mm
AMT
Applicable motor type
Stepper motor
D1
38.1 mm
PCD
P.C.D
66.7 mm
M
M4 mm
Z
6 mm
D2
36 mm
B
70 mm
P
54 mm
P1
58 mm
L
98 mm
J
89 mm
E
77 mm
E1
15 mm
E2
32 mm
S
6.6 mm
Q
11 mm
TT1
7 mm
TT2
2 mm
H
48 mm
H1
33 mm
W1
40 mm
T1
22 mm
T2
6 mm
T3
36 mm
T4
10 mm
M1
M15x1 mm
RSS
Recommended screw support on the support side
LEB71-15
RMS
Recommended motor specifications
38.1 mm
IRMS
Install P.C.D recommended motor specifications
66.7 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей