Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJF22_26 - 30度梯形丝杆·中部公差h7型·一端一阶一端二阶型
明细表
LJF22-D14-L194-F3-G3-S3-V8-R8-E4-X50
CODE
代码
TYPE
类型
一端一阶一端二阶A型
LWZX
螺纹旋向
一端左旋一端右旋
MAT1
材质 国标
MAT
材质 相当
SUR
表面处理
D
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
G
mm
输入参数值: G
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
V
mm
R
mm
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
X
mm
输入参数值: X
mm
cm
inch
ft
P
螺距P
3 mm
DD2
有效直径d2
12.5 mm
YGD
螺纹牙根直径
10.1
LWSJ
螺纹升角
4.22
ARR
增加R部挡圈槽
AR
mm
EER
0.0 mm
MMR
0.00 mm
NNR
3.0 mm
AEE
增加E部挡圈槽
AE
mm
EEE
0.0 mm
MME
0.00 mm
NNE
3.0 mm
SEE
增加E部两平面
SE
SESY
SY
SESW
SW
SRR
增加R部两平面
SR
SRSY
SY
SRSW
SW
MRR
增加R部端面粗牙螺孔
MR
MEE
增加E部端面粗牙螺孔
ME
BVV
增加Q部外螺纹
BV
BRR
增加R部外螺纹
BR
ZEE
增加E部四平面
ZE
4
ZEW
W
ZEA
A
ZRR
增加R部四平面
ZR
8
ZRW
W
ZRA
A
KVV
增加Q部键槽
KV
KVC
C
KEE
增加E部键槽
KE
KEC
C
KEBB1
b1
2
KETT1
t1
0.0
KERR1
r1
0
KRR
增加R部键槽
KR
KRC
C
KRBB1
b1
3
KRTT1
t1
0.0
KRRR1
r1
0
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型