Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGU01_16 - 带座轴承·单轴承底部安装型·高度h选择型/高度h指定型
明细表
BGU06-623ZZ-h10
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
MAT2
挡圈材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
HH
h
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D 公差
+0.015/0 mm
DDHH
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
20 mm
L1
10 mm
T
10 mm
M
4 mm
CODE1
可选加工
KK
KK(增加两侧倒角)
0
KC
KC(增加倒角C2)
0
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型