Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BJF93_94 - Bearing with seat/Guide flange type/Backward combined radial bearing + deep groove ball bearing
Bill of material
BJF93-7002-N-L60
CODE
code
TYPE1
type1
zuhexing
MAT
xxzcsgqzcmaterial
SUJ2
MAT1
gdznqytzhgbthmaterial
S45C
SUR1
gdznqytzhgbthSurface Preparation
MAT2
gbgdylsmaterial
SUR2
gbgdylsSurface Preparation
TYPE
zhouchengxinghao
GB
gbxz
L
mm
S
10
DD
d
15 mm
D
32 mm
DTOL
H7
+0.025/0
B
9 mm
BB1
b1
13 mm
BB2
b2
20 mm
TYPE2
Sshengougztype
6002ZZ
H
75 mm
D2
48 mm
T
12 mm
DDHH
dh
28 mm
E
18 mm
D1
50 mm
D1TOL
D1g6
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
62 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.5 mm
H1
6.5 mm
CD2
D2 for cover
48
T1
6 mm
T2
8 mm
PPCCDD
p.c.d
40 mm
DD3
d3
6.5 mm
DD4
d4
3.5 mm
TT2
t2
3.1 mm
DD5
d5
21 mm
S1
32 mm
S2
22 mm
STT
St
5.0 mm
FJYG
fujianyoufeng
XUE01-20-32-5
RAA
Ra
24 mm
RBB
Rb
20 mm
RTT
Rt
3.2 mm
R
r
0.4 mm
FJOXQ
fujianOxingquan
XTC01-20
LS
gaibangudingyongls
M3-8
DW1
nqytzhdw
20 mm
DN
nqytzhdn
15 mm
V
cdV
28
DW2
gdyzhdw
20 mm
DN2
gdyzhdn
15 mm
LC
changdu
8.5 mm
DW3
Second outer diameter of fixing collar
20
DN3
Second inner diameter of fixing collar
15
LC1
Length of fixing collar II
9.5
LINK
web link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей