Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDB12 - Pedestal bearing / external spherical bearing with suspension seat / cast shape
Bill of material
T-BDB12-201
CODE
code
T-BDB12
TYPE1
type
Clearance fit
TYPE2
type
Standard type
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
GBM
Gb model
UCHA201
DD
d
12 mm
D
64 mm
L
96 mm
H
64 mm
W
40 mm
M
mm
HH
h
19 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
C
0.0 mm
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6650 N
WEI
weight
690 g
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели