Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCT202_218-FKB - FKB bearing with seat, cast shape, slider seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCT202-FKB
CODE
code
UCT...-FKB
TYPE
type
Slider seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
15 mm
OO
o
16 mm
GG
g
10 mm
PP
p
51 mm
QQ
q
32 mm
SS
s
19 mm
BB
b
51 mm
KK
k
12 mm
EE
e
76 mm
AA
a
89 mm
WW
w
94 mm
JJ
j
32 mm
II
i
21 mm
HH
h
61 mm
BI
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6600 N
WEI
weight
0.76 Kg
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей