Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bpf01_36 - Cam bearing follower
Bill of material
BPF05-d3
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
MAT3
Material of oil nozzle
DD
d
DDTOL
h7
0/-0.012
MFQ
Seal ring
D
mm
DTOL
tolerance
M
M selection
MP
Pitch
mm
B
mm
B1
mm
L
mm
DD1
D1
0 mm
DD2
D2(dmp)
0 mm
V
mm
V1
0 mm
H
mm
RR
Installation size r(max)
mm
FF
f(min)
min
CR
Basic load rating KN Cr (dynamic)
KN
COR
Basic load rating KN Cor (static)
KN
FO
Maximum allowable load Fo(KN)
KN
F1
Track load capacity (KN)
KN
NM
N m
KN
N1
Limit speed
1/min
MG1
weight(g)
g
LINK
website link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей