Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAQ01_31 - 拖链/接头·无尘静音型
明细表
VAQ11-F20-R32-N1-VDQ11
CODE
代码
TYPE
类型
无尘静音型
NH
内高
mm
DK
打开方式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
CL
颜色
黑色
ED
允许温度
-40℃~-120℃
WC
无尘等级
ISO CLASS1
ZR
助燃等级
UL94-V2
F
内宽
mm
R
弯曲半径
mm
N
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
JIETOU
接头
P
节距
mm
ZDDLZJ
最大电缆直径
mm
B
内高
mm
C
外高
mm
E
外宽
mm
HF
实际安装高度
mm
H
mm
D
mm
K
mm
ZL
重量
kg/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型