Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
明细表
EBJ22-S5M150-14-A-H-d6
CODE
代码
PLT
带轮类型
BLT
皮带宽度
TOP
齿距
5
PLM
带轮材质
FLM
法兰材质
SUR
表面处理
NUT
齿数
PUS
带轮形状
SHS
轴孔规格
DD
d
mm
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
22.28 mm
OD
O.D.
21.32 mm
D
0 mm
F
26.0 mm
E
16.0 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
M
MC
MC(变更紧定螺钉角度)
WCWDWE
选择法兰铆接
MD
MD(变更螺孔尺寸)
SHS5
'H','P','N','V','Y'
ZZFC
切割法兰
FC
ZZABAC
变更螺钉
ZZPA
变更A,W,F值公差精度等级
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型