Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAL06_08 - 滚轮·直柱形·带衬层·单边离合器配管型
明细表
QAL06-D20-T3-d8-L50
CODE
代码
TYPE
类型
单边离合器配管型·直柱形
MAT1
芯材 材质
A5052
MAT2
衬层 材质
聚氨酯 (自然色)
MAT3
轴承 材质
MAT4
单向离合器 材质
SPCC
HRD
硬度
D
mm
T
mm
DD
d
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
D1
16 mm
D2
12 mm
S
5 mm
S1
12 mm
DD1
d1
10 mm
BEAR
使用轴承
BAF688ZZ*2
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型